MSM-TW-NI Morsetti di sostegno girevoli Ganter Norm GN 490

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat. da sabbiatura:

  • MSM-TW-A-NI: vite e dado di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304, molla in acciaio INOX AISI 301.
  • MSM-TW-B-NI: maniglia a ripresa di bloccaggio GN 300.5, leva in acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat. da sabbiatura, vite in acciaio INOX AISI 303, molla in acciaio INOX AISI 301.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di sostegno girevoli MSM-TW-NI permettono il fissaggio di tubi o alberi. La particolare forma a prisma delle parti di serraggio facilita l'adattamento al diametro del tubo o dell'albero.

Le molle di pressione rendono il bloccaggio e lo sbloccaggio rapido e agevole.

MSM-TW-A-NI - Con vite di bloccaggio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO