MSM-I Morsetti di sostegno

Ganter Norm GN 477

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio.

Esecuzioni standard

  • MSM-I-ANB: alluminio anodizzato, colore nero.
  • MSM-I-MT: alluminio naturale, finitura mat.
Informazioni generali

Legenda quote in tabella

d = diametro del foro per albero in tolleranza h11.

d1 = viti di bloccaggio che possono essere sostituite dal kit GN 511.

f = interasse fori di montaggio: permette l'accoppiamento ed il montaggio con le base magnetiche MSM-RM.

MSM-I - Morsetti di sostegno 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO