GLP-HT Guida laterale lineare, alta temperatura

Profilo piano, tecnopolimero, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Profilo guida

Tecnopolimero a base politetrafluoroetilenica (PTFE), colore naturale.

Supporto

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La guida GLP-HT serve per guidare lateralmente, sui nastri trasportatori (Fig.1), prodotti aventi ingombri diversi in ambienti in cui è richiesta la resistenza a più alte temperature, come ad esempio forni, friggitrici, camere a vapore. Può anche essere utilizzata come appoggio di reti metalliche all’interno di forni (Fig.2).

Vengono fornite in barre da 1500 o 3000 mm di lunghezza.

GLP-HT - Guida laterale lineare, alta temperatura 
GLP-HT - Guida laterale lineare, alta temperatura 
Accessori

Accessori a richiesta

Morsetti porta guida MPG-T-SMPG-2T, MPG-T.

Terminale di chiusura per guide laterali lineari TGLT.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO