AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Leva in lega di zinco, elemento di serraggio in acciaio
Corpo leva
Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.
Calottina coprimozzo
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore grigio o nero.
Vite di ritegno
Acciaio INOX AISI 304.
Esecuzioni standard
Elemento di serraggio in acciaio brunito.
Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.
- Foro filettato.
- Vite filettata, lunghezza come indicato in tabella.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie a ripresa GN 126, caratterizzate dalla loro altezza ridotta e design elegante, sono particolarmente indicate per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra.
Esecuzione speciale a richiesta
Elemento di serraggio con foro liscio.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.