MSP. Maniglie per protezioni

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzione standard

  • MSP-B: boccola ottone, foro cieco filettato. Fissaggio per mezzo di N°2 viti M6, non comprese nella fornitura.
  • MSP-AF: fori ciechi per fissaggio a mezzo di N°2 viti autofilettanti per materiali plastici Ø5 (UNI ISO 7049), non comprese nella fornitura.
Informazioni generali

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO