FJT. Forcelle

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero speciale a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.

Esecuzioni standard

Foro filettato.

  • FJT+PC: con perno a clip.
  • FJT+S: con perno e anello seeger.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le forcelle FJT. sono particolarmente indicate per azionamenti vari, per esempio di cilindri pneumatici, anche in presenza di acqua o umidità.

Caratteristiche delle forcelle in tecnopolimero:

  • materiale esente da corrosione anche in presenza di umidità e agenti chimici;
  • elevata resistenza alla nebbia salina;
  • ottima resistenza meccanica ai carichi applicati;
  • leggerezza coniugata ad una elevata rigidità;
  • resistenti a continui cicli di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni, ad esempio, nei settori alimentari e farmaceutici;
  • ottime capacità ammortizzanti;
  • minimizzazione del rumore.
Test di resistenzaCarico statico max. a trazioneCarico trasversale max.
Descrizionebreve duratacontinuobreve duratacontinuo
[N][N][N][N]
FJT-M61300650300150
FJT-M821001050650325
FJT-M1030001500800400
FJT-M10x1.2530001500800400
FJT-M1235001750900450
FJT-M12x1.2535001750900450
FJT-M14610030501000500

I valori di resistenza sono il risultato di test di laboratorio eseguiti a temperatura ambiente (23°C).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO