GN 709.1 Puntali di bloccaggio

con perno filettato, acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio temprato e fosfatato.

Elemento elastico

Poliuretano (PUR).

Esecuzioni standard

Sfera in acciaio temprato:

  • GN 709.1-B: sfera con faccia piana liscia, non rovesciabile.
  • GN 709.1-BR: sfera con faccia piana liscia, non rovesciabile, con ritorno automatico in posizione.
  • GN 709.1-R: sfera con faccia piana zigrinata, non rovesciabile.
  • GN 709.1-RR: sfera con faccia piana zigrinata, non rovesciabile, con ritorno automatico in posizione.

Sfera in acciaio nichelato:

  • GN 709.1-RH: sfera con faccia piana zigrinata, non rovesciabile.
  • GN 709.1-RRH: sfera con faccia piana zigrinata, non rovesciabile, con ritorno automatico in posizione.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi di bloccaggio GN 709.1 servono come supporti mobili o per il bloccaggio di parti in lavorazione.

Inclinazione massima del piano della sfera = 9°.

GN 709.1-B - Sfera in acciaio temprato, faccia piana liscia 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO