GN 187.5 Elementi dentati di bloccaggio

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Fusione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat da sabbiatura.

Esecuzioni standard

  • GN 187.5-A-NI: con gambo non filettato (per saldatura).
  • GN 187.5-B-NI: con gambo con foro filettato.
  • GN 187.5-C-NI: con gambo filettato.
  • GN 187.5-DH-NI: con flangia di fissaggio orizzontale.
  • GN 187.5-E-NI: piastra dentata (per saldatura).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi dentati GN 187.5 vengono utilizzati per l'assemblaggio di due parti con una certa angolazione.

Possono essere installati in combinazione con i kit di serraggio GN 187.6, agevolando le regolazioni di posizionamento dei singoli elementi dentati a seconda delle necessità del tipo di applicazione.

Ulteriori possibilità di impiego in combinazione degli elementi dentati GN 187.4.

GN 187.5-DH-NI - Flangia di fissaggio orizzontale 
GN 187.5-DH-NI - Flangia di fissaggio orizzontale 
Accessori

Accessori a richiesta

GN 187.4: elementi dentati.

GN 187.2: molle di spinta.

GN 187.6: kit di serraggio.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO