BOL-MB Bolle di livello monodirezionali

per montaggio con viti, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Policarbonato (PC).

Corpo contenimento fluido

Polimetilmetacrilato (PMMA).

Fluido di contrasto

Colore verde trasparente, resistente UV.

Sensibilità della bolla di livello

La bolla si sposta di 2 mm per una inclinazione del corpo di 31 minuti angolari rispetto piano orizzontale.

Esecuzioni standard

  • BOL-MB-AV: senza molle e viti, per montaggio fisso.
  • BOL-MB-JV: con molle in acciaio armonico e viti autofilettanti in acciaio zincato, per montaggio regolabile.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bolle di livello BOL-MB sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di posaggi, dispositivi, macchine, apparecchi e strumenti.

Il corpo esterno trasparente, in policarbonato resistente agli urti, consente di verificare l’allineamento della bolla in posizioni frontali o laterali.

Indicano l’angolo di inclinazione nella direzione dell’asse della bolla di livello.

L’allineamento rispetto al piano di riferimento è ottenuto quando la bolla è centrata nel mezzo delle linee di marcatura.

Per avere un allineamento nelle due direzioni è necessario utilizzare due bolle di livello con viti di regolazione poste a 90 gradi.

Le bolle BOL-JV consentono un allineamento personalizzabile a seconda della superficie di montaggio grazie all'impiego delle molle, regolabili tramite i serraggio delle viti.

BOL-MB-JV - Con molle e viti 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO