AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
BOL-MF Bolle di livello
con flangia di montaggio
Materiale
Polimetilmetacrilato (PMMA).
Fluido di contrasto
Incolore.
Portata della bolla di livello
D3: 3 gradi angolari a fondo scala.
D5: 5 gradi angolari a fondo scala.
D10: 10 gradi angolari a fondo scala.
Caratteristiche e applicazioni
Le bolle di livello BOL-MF sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di apparecchi, macchine e automezzi di sollevamento.
L’allineamento rispetto al piano di riferimento è ottenuto quando la bolla è centrata nel mezzo delle linee di marcatura.
Il materiale di cui è costituita la bolla di livello conferisce alla lente un’elevata visibilità.
Il liquido contenuto all’interno della bolla è caratterizzato da bassa tensione superficiale e densità ottimizzata per l’impiego anche su piattaforme aeree.
Esecuzioni speciali a richiesta
Fluido di contrasto in differenti colorazioni.