GN 722.3 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 722.3-L: con leva in posizione retratta sinistra.
  • GN 722.3-R: con leva in posizione retratta destra.

Suffisso materiale e finitura:

  • A4: corpo e leva in fusione di acciaio INOX AISI 316 per saldatura, puntale in acciaio INOX AISI 316, molla in acciaio INOX AISI 316Ti.
  • SW: corpo in fusione di acciaio zincato, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat, leva in fusione di acciaio zincato, puntale in acciaio zincato, molla in acciaio INOX AISI 301.
  • ZB: corpo in fusione di acciaio zincato, leva in fusione di acciaio zincato, puntale in acciaio zincato, molla in acciaio INOX AISI 301.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva e molla GN 722.3 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.

Ruotando di 180° la leva, l'apposita tacca mantiene il pistoncino in posizione retratta.

Le tolleranze dimensionali molto strette garantiscono la necessaria sicurezza di funzionamento anche in caso di presenza di sporcizia.

GN 722.3-R-A4 - Leva parallela rispetto all 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO