GN 722.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Arresto in posizione retratta, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Corpo in fusione di acciaio brunito per saldatura, leva in fusione di acciaio zincato, molla in acciaio INOX AISI 316Ti. Puntale in acciaio zincato:

  • GN 722.1-A-ST: corpo quadrato, con leva di azionamento montata.
  • GN 722.1-AU-ST: corpo quadrato, con leva di azionamento non montata.
  • GN 722.1-R-ST: corpo circolare, con leva di azionamento montata.
  • GN 722.1-RU-ST: corpo circolare, con leva di azionamento non montata.

Vite senza testa

Acciaio, zincato

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva e molla GN 722.1 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.

Ruotando di 180° la leva di azionamento si arresta sulla apposita tacca mantenendo il pistoncino in posizione retratta.

Le tolleranze dimensionali tra puntale e corpo guida sono scelte in modo da garantire l'affidabilità funzionale anche dopo saldatura, applicazione di uno strato anticorrosione o in caso di contaminazione.

In caso di fissaggio mediante saldatura, l’esecuzione AU non montata è particolarmente consigliata per evitare alterazioni della microstruttura del materiale dovute al riscaldamento della molla e del puntale. In questo caso il pistoncino di posizionamento a molla viene assemblato solo dopo il trattamento superficiale della guida saldata.

GN 722.1-RU-ST - Corpo circolare, non montato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO