GN 612.8 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Arresto in posizione retratta, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Lega di zinco pressofusa con trattamento protettivo superficiale.

Puntale

Acciaio zincato.

Controdado

Acciaio brunito.

Leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 612.8-A: senza controdado.
  • GN 612.8-AK: con controdado.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva a molla GN 612.8 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.

Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta. Una tacca mantiene la leva in questa posizione.

Accessori

Accessori

Per ottimizzare l'impiego dei pistoncini a leva e molla GN 612.8 sono state realizzate le flange di montaggio GN 612.1.

GN 612.8-AK - Con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO