GN 416 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Puntale

Acciaio zincato.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 416-S: senza posizione di arresto e senza blocco leva.
  • GN 416-L1: blocco leva in posizione di riposo (puntale sporgente) e arresto in posizione retratta mediante rotazione antioraria.
  • GN 416-R1: blocco leva in posizione di riposo (puntale sporgente) e arresto in posizione retratta mediante rotazione oraria.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini di posizionamento GN 416 nella posizione di riposo hanno il puntale sporgente. Tirando la leva assialmente il puntale si retrae. Per un posizionamento ottimale del puntale dei pistoncini GN 416 utilizzare le flange di posizionamento GN 416.1.

GN 416-S - Senza posizione di arresto 
GN 416-S - Senza posizione di arresto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO