GN 817.9 Pistoncini di posizionamento a molla con flangia

Lega di zinco e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Flangia di base

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica nera, finitura mat.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Vite (V)

Acciaio INOX AISI 304.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 817.9-B: senza posizione di arresto.
  • GN 817.9-C: con posizione di arresto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 817.9 sono stati realizzati per consentire personalizzazioni del puntale in modo economico e per piccoli quantitativi.

Tutti i componenti vengono forniti in set non assemblati.

Intervenendo sulla vite svasata con esagono incassato, possono essere assemblati/disassemblati più volte, consentendo di effettuare eventuali lavorazioni necessarie sul puntale del pistoncino.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO