AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con e senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX
Corpo filettato
Acciaio brunito (suffisso ST).
Acciaio INOX AISI 303 (suffisso NI).
Puntale
Acciaio INOX AISI 303.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Molla
Acciaio INOX AISI 301.
Vite
Acciaio INOX AISI 304.
Manopola
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 817.8-B: con manopola, senza controdado.
- GN 817.8-BK: con manopola e controdado.
- GN 817.8-C: con manopola e posizione di arresto, senza controdado.
- GN 817.8-CK: con manopola, posizione di arresto e controdado.
Suffissi per materiale del corpo filettato e controdato:
- ST: acciaio brunito.
- NI: acciaio INOX AISI 303.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a molla GN 817.8 sono stati realizzati per consentire personalizzazioni del puntale in modo economico e per piccoli quantitativi.
Allo scopo di poter effettuare lavorazioni di ripresa sul puntale, tutti i componenti vengono forniti in set non assemblati.