AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con e senza arresto in posizione retratta, acciaio
Corpo filettato e controdado
Acciaio brunito.
Puntale
Acciaio brunito con estremità temprata.
Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.
Maniglia
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 817.4-B: senza posizione di arresto, senza controdado.
- GN 817.4-BK: senza posizione di arresto, con controdado.
- GN 817.4-C: con posizione di arresto (tirare e ruotare la maniglia di 90°), senza controdado.
- GN 817.4-CK: con posizione di arresto (tirare e ruotare la maniglia di 90°), con controdado.
Caratteristiche e applicazioni
Possibilità di avere due corse (l1) diverse per ogni diamentro (d1) di puntale e meccanismi di posizione retratta (GN 817.4-C) interni alla maniglia.
La particolare forma a T della maniglia consente di poter esercitare una maggior forza di sblocco e la visibilità del posizionamento dell'esecuzione con posizione retratta (GN 817.4-C).