GN 816 Pistoncini di posizionamento a molla

con dispositivo di sicurezza, acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio zincato.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Controdado

Acciaio zincato.

Manopola e manicotto

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 816-A: con manopola, senza controdado.
  • GN 816-AK: con manopola, con controdado.
  • GN 816-B: con manicotto per funzionamento con chiave, senza controdado.
  • GN 816-BK: con manicotto per funzionamento con chiave, con controdado.

Chiave in tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Mozzo in acciaio zincato.

Disponibile come accessorio venduto separatamente.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a molla GN 816 nella posizione di riposo hanno il puntale sporgente. Tirando il puntale all'interno del corpo e ruotando la manopola di 90°, il pistoncino raggiunge una posizione retratta di sicurezza, mediante lo scorrimento di un piolino all'interno di una feritoia. Il pistoncino ritorna nella posizione originaria con puntale sporgente tirando nuovamente la manopola, ruotandola di 90° e rilasciandola.

GN 816-B e GN 816-BK operatività solo mediante l'utilizzo di una chiave (da ordinare separatamente).

Sono forniti con il manicotto in tecnopolimero non montato e potrà essere successivamente montato con una semplice pressione.

GN 816-B - Con manicotto per funzionamento con chiave, senza controdado 
Accessori

Accessori a richiesta

  • GN 609.5: bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.
  • GN 816-10: chiave in tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat. Mozzo in acciaio zincato. Unica per tutte le versioni.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Pistoncini a molla con manopola in colore rosso (GN 816-AR).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO