GN 613-NI Pistoncini di posizionamento a molla

Acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.

Controdado

Acciaio INOX.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat o acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • GN 613-A-NI: con manopola in tecnopolimero, senza controdado.
  • GN 613-AN-NI: con manopola in acciaio INOX AISI 303, senza controdado.
  • GN 613-AK-NI: con manopola in tecnopolimero, con controdado.
  • GN 613-AKN-NI: con manopola in acciaio INOX AISI 303, con controdado.
  • GN 613-G-NI: senza manopola, senza controdado.
  • GN 613-GK-NI: senza manopola, con controdado.

GN 613-G-NI e GN 613-GK-NI sono privi di manopola ma presentano l’estremità terminale filettata per il montaggio di una qualsiasi manopola o per il collegamento con un qualsiasi altro organo di macchina.

Accessori

Accessori a richiesta

GN 613.1: attrezzo di montaggio per ottimizzare l'installazione dei pistoncini GN 613-NI (vedi tabella).

GN 613-AN-NI - Con manopola in acciaio INOX AISI 303, senza controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO