GN 514-A4 Pistoncini di posizionamento a molla

con dispositivo di blocco, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione A: con manopola in plastica, senza controdado
  • Versione AK: con manopola in plastica, con controdado
  • Versione AN: con manopola in acciaio INOX, senza controdado
  • Versione ANK: con manopola in acciaio INOX, con controdado

Acciaio INOX AISI 316     A4

  • Puntale

Acciaio INOX AISI 316

Temprato

  • Molla di compressione

Acciaio INOX 316Ti

Manopola (versione A / AK)

Tecnopolimero a base poliammidica (PA)

  • Colore nero, finitura mat
  • Non rimovibile

Manopola (versione AN / AKN)

  • Acciaio INOX AISI 316
  • Non rimovibile
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini di posizionamento GN 514 basano il proprio funzionamento sul meccanismo cardioide. Garantiscono un funzionamento estremamente ergonomico che richiede solo una pressione ripetuta della manopola. Grazie al loro principio di funzionamento sono adatti all'uso in condizioni difficili e, se necessario, possono essere facilmente protetti contro il funzionamento improprio.

Il puntale viene innanzitutto portato in posizione sporgente premendo la manopola. In questa posizione, il meccanismo cardioide si innesta automaticamente per bloccare il pezzo. Una nuova pressione sulla manopola sblocca il meccanismo, poiché il puntale si ritrae automaticamente per effetto della forza della molla una volta rilasciato il pulsante. Il puntale non deve essere sottoposto a forze assiali e deve potersi spostare agevolmente.

La versione in acciaio INOX è adatta ad applicazioni in ambienti altamente corrosivi grazie ai materiali A4 utilizzati.

GN 514-AKN-A4 - Con manopola in acciaio INOX, con controdado 
Descrizione del funzionamento

Descrizione del funzionamento

  • In posizione sporgente, il puntale sporge di una distanza corrispondente a l1 ed è bloccato.
  • La manopola viene premuta per una distanza corrispondente a w1, sbloccando il puntale.
  • Il puntale viene quindi retratto dalla molla di compressione e mantenuto in posizione retratta.
  • La manopola viene premuta per una distanza corrispondente a w2 e, dopo il rilascio, si blocca nuovamente nella posizione sporgente.
GN 514-AKN-A4 - Con manopola in acciaio INOX, con controdado 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.