GN 822.6 Mini pistoncini di posizionamento a molla

con e senza arresto in posizione retratta, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio zincato lucido.

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 822.6-B: senza posizione di arresto.
  • GN 822.6-C: con posizione di arresto: tirare e ruotare la manopola di 30°.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I mini pistoncini a molla GN 822.6 sono particolarmente indicati per l'applicazione su lamiere sottili.

Retraendo il puntale le facce piane dell'esagono fuoriescono dal corpo in plastica; in tal modo il pistoncino a molla può essere facilmente avvitato con una chiave esagonale.

Accessori

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 822.6-C - Con posizione di arresto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO