GN 822.1 Mini pistoncini di posizionamento a molla

con o senza arresto in posizione retratta, acciaio o acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Puntale

Acciaio INOX AISI 303.

Manopola

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero o rosso RAL 3000 (RT), finitura mat.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Esecuzioni standard

  • GN 822.1-B-ST: corpo in acciaio zincato, senza posizione di arresto.
  • GN 822.1-B-NI: corpo in acciaio inox AISI 303, senza posizione di arresto.
  • GN 822.1-C-ST: corpo in acciaio zincato, con posizione di arresto: tirare e ruotare la manopola di 90°.
  • GN 822.1-C-NI: corpo in acciaio inox AISI 303, con posizione di arresto: tirare e ruotare la manopola di 90°.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I mini pistoncini a molla GN 822.1 sono particolarmente indicati per l'applicazione su lamiere sottili grazie alla particolare conformazione dell'attacco.

Altre esecuzioni

Accessori a richiesta

Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.

GN 822.1-B-ST - Corpo in acciaio zincato, senza posizione di arresto 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO