GN 111.8 Cavetti di ritegno

Acciaio INOX AISI 316

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Versioni

  • Versione A: con due anelli
  • Versione B: con un anello e una piastrina
  • Versione C: con due piastrine

Cavetto di ritegno

Acciaio INOX AISI 316

Rivestimento in plastica (PVC)

Trasparente     TR

Piastrina di fissaggio

Acciaio INOX AISI 316

Piano

Anello

Acciaio INOX AISI 316Ti

Piano, burattato

Manicotti a pressione

Acciaio INOX AISI 316

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I cavetti di ritegno in acciaio INOX GN 111.8 sono disponibili in 3 differenti tipologie consentendo l’impiego in applicazioni diverse, ad esempio come protezione antisfilamento o con funzione di cavetti di collegamento e di montaggio.

Per i materiali di cui sono composti, i cavetti di ritegno in acciaio INOX sono adatti all’uso in ambienti altamente corrosivi.

I cavetti sono forniti con gli anelli già montati sul cavetto di ritegno.

Nella versione A gli anelli hanno lo stesso diametro d1.

In tutte le versioni, le spire sono invertite lateralmente e fissate in posizione reciprocamente parallela; il disegno semplificato non riproduce esattamente questa configurazione.

I valori di carico indicati nella tabella sono solo indicativi ed escludono qualsiasi responsabilità.

La versione A e la versione B sono ideali per i perni autobloccanti a sfera e con bloccaggio assiale.

GN 111.8-B - Con un anello e una piastrina 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO