VDA+I Volantini per flange metalliche

Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Impugnatura girevole

I.301+x in Duroplasto.

Informazioni generali

Caratteristiche

Volantino costituito da una corona con lobatura posteriore da fissare ad una flangia di metallo ricavata da laminato tondo. L'accoppiamento alla flangia è realizzato mediante una sede di centraggio (d2) e tre viti con testa cilindrica a cava esagonale.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO