AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 50 mm, con supporto, gomma vulcanizzata
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
- VVO-50-T-A: gomma antiolio.
- VVO-50-T-N: gomma naturale.
- VVO-50-T-S: gomma siliconica.
Caratteristiche e applicazioni
Sono specificatamente indicate per prelevare fogli di lamiera sottili o lastre di vetro.
La ventosa presenta un trattamento vulcanizzato che la rende più resistente alle abrasioni e soprattutto alle forze di trazione nonché permette alla gomma di degradarsi con meno facilità a seguito di usura e la rende più resistente ad agenti ambientali aggressivi.
La configurazione a soffietto rende la ventosa adatta a differenti superfici anche non regolari, con errori di planarità o inclinate, permettendone l'impiego in differenti applicazioni tra cui la movimentazione di pannelli di legno (truciolare o pressato) o laminati plastici.
La corsa effettiva del soffietto è pari a 13 mm.
Vedi Dati tecnici ventose .