AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 56 mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
- VVL-56-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVL-56-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVL-56-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVL-56-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVL-56-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVL-56-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
La particolare lavorazione interna della superficie della ventosa permette di incrementare il grip anche con prodotti che presentano superfici irregolari o inclinate.
Sono specificatamente impiegate nel settore del packaging alimentare in cui le dimensioni della ventosa e la forma a soffietto permette la movimentazione di confezioni con molteplici forme e dimensioni. L’adattabilità a differenti superfici anche non regolari o con errori di planarità permette a queste ventose di essere impiegate anche in differenti settori tra cui cartotecnico per figurine, etichette e fogli di carta e settore plastico per laminati e minuteria.
La corsa effettiva del soffietto è pari a 18 mm.
Vedi Dati tecnici ventose .