AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 11 mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in acciaio AVP.
Esecuzioni standard
- VVL-11-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVL-11-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVL-11-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVL-11-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVL-11-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVL-11-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
Sono specificatamente impiegate nel settore del packaging alimentare in cui le dimensioni della ventosa e la forma a soffietto permette la movimentazione di confezioni con molteplici forme e dimensioni. L’adattabilità a differenti superfici anche non regolari o con errori di planarità permette a queste ventose di essere impiegate anche in differenti settori tra cui cartotecnico per figurine, etichette e fogli di carta e settore plastico per laminati e minuteria.
La corsa effettiva del soffietto è pari a 6 mm.
Vedi Dati tecnici ventose .