AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CSM. Chiusure a levetta
con maniglia a T e serratura, acciaio
Maniglia e statore
Lega di zinco cromata lucida.
Rotore
Lega di zinco cromata.
Mascherina frontale
Acciaio INOX.
Ghiera
M22x1.5 in lega di zinco zincata.
Rosetta elastica
Acciaio brunito.
Rondella
Acciaio zincato.
Levette di chiusura
Levetta piana e a due punti in acciaio zincato, spessore 3 mm.
Vite
M7x10 in acciaio zincato.
Due chiavi
Ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180°.
Esecuzioni standard
Rotazione maniglia in senso orario 90° (destra):
- CSM.: serratura a cifratura differenziata (400 combinazioni diverse): ogni serratura ha una coppia di chiavi con cifratura diversa.
- CSMU.: serratura a cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
Rotazione maniglia in senso antiorario 90° (sinistra):
- CSM-S: serratura a cifratura differenziata (400 combinazioni diverse): ogni serratura ha una coppia di chiavi con cifratura diversa.
- CSMU-S: serratura a cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.
Esecuzioni speciali e accessori
- Levette di chiusura di dimensioni diverse.
- Prolunga filettata in ottone (codice 421140 C.PQ M7/53) e levetta piana di accoppiamento (codice 421145 LEVETTA PIANA 7x7) per il posizionamento avanzato della battuta di chiusura.