CMN Cerniere per portelli rimovibili

Ganter Norm GN 161.1

Lega di zinco pressofusa

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Esecuzioni standard

  • CMN-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat.
  • CMN-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Rondella

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I valori di carico indicati nella tabella sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.

CMN - Cerniere per portelli rimovibili 
CMN - Cerniere per portelli rimovibili 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione Radiale
CMN - Cerniere per portelli rimovibiliCMN - Cerniere per portelli rimovibili
Descrizione[N][N]
CMN-15-6315002300
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO