AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Grado di protezione fino a IP69K, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Guarnizioni di tenuta
Gomma sintetica NBR 70 Shore, colore nero, fornite non montate.
Rondelle di tenuta
Acciaio INOX A2 con guarnizione in EPDM vulcanizzato, fornite non montate.
Esecuzioni standard
- CFAX-B-IP: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
- CFAX-p-IP: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
Caratteristiche
Le cerniere CFAX-IP consentono la tenuta con grado di protezione fino ad IP69K.
Il grado di protezione è mantenuto in entrambe le direzioni: dell’esterno della protezione verso l’interno e viceversa.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFAX.49-B-M5-IP | 400 | 2400 | 440 | 2760 | 170 | 1320 |
| CFAX.49-p-M5x14-IP | 370 | 3070 | 360 | 2400 | 200 | 900 |
Istruzioni per il montaggio
- Montare le guarnizioni rettangolari posteriormente alla cerniera.
- Installare la cerniera sul lato esterno del portello.
- Posizionare le rondelle di tenuta in corrispondenza dei fori di fissaggio, con la zona dotata di guarnizione diretta verso il portello.
- Bloccare la cerniera con una vite della necessaria lunghezza in base allo spessore del portello (CFAX-B-IP) o con un dado (CFAX-p-IP).