CFAX-IP Cerniere con guarnizione di tenuta

Grado di protezione fino a IP69K, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Guarnizioni di tenuta

Gomma sintetica NBR 70 Shore, colore nero, fornite non montate.

Rondelle di tenuta

Acciaio INOX A2 con guarnizione in EPDM vulcanizzato, fornite non montate.

Esecuzioni standard

  • CFAX-B-IP: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
  • CFAX-p-IP: prigionieri filettati in acciaio nichelato.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 215° (-35° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

Caratteristiche

Le cerniere CFAX-IP consentono la tenuta con grado di protezione fino ad IP69K.

Il grado di protezione è mantenuto in entrambe le direzioni: dell’esterno della protezione verso l’interno e viceversa.

CFAX-p-IP - Prigionieri filettati 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFAX-p-IP - Prigionieri filettatiCFAX-p-IP - Prigionieri filettatiCFAX-p-IP - Prigionieri filettati
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFAX.49-B-M5-IP400240044027601701320
CFAX.49-p-M5x14-IP37030703602400200900
Istruzioni d’uso

Istruzioni per il montaggio

  • Montare le guarnizioni rettangolari posteriormente alla cerniera.
  • Installare la cerniera sul lato esterno del portello.
  • Posizionare le rondelle di tenuta in corrispondenza dei fori di fissaggio, con la zona dotata di guarnizione diretta verso il portello.
  • Bloccare la cerniera con una vite della necessaria lunghezza in base allo spessore del portello (CFAX-B-IP) o con un dado (CFAX-p-IP).
CFAX-p-IP - Prigionieri filettati 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.