AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
a scomparsa, angolo di apertura 90°, acciaio INOX
Versioni
Versione L: Angolare di fissaggio sinistro
Versione R: Angolare di fissaggio destro
Acciaio INOX 304 NI
rettificato, finitura matt MT
Cuscinetto a frizione
Bronzo
autolubrificato
Dati tecnici
Il carico massimo della cerniera articolata in acciaio INOX GN 7231 si riferisce a impieghi standard e funge da riferimento in caso di applicazioni diverse. Le forze risultanti determinano una leggera deformazione elastica, che può essere compensata all'occorrenza dalle varie opzioni di regolazione.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale |
| Descrizione | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7231-40 | 175 | 650 |
| GN 7231-50 | 175 | 750 |
| GN 7231-60 | 150 | 550 |
Caratteristiche e applicazioni
Le cerniere articolate in acciaio INOX GN 7231 vengono installate sul lato interno di porte e portelli per risparmiare spazio e garantire la protezione da atti di vandalismo. Le cerniere hanno un angolo di massima apertura di 90° che le rende perfette per l'uso con porte di spessore elevato.
L'uso di questo tipo di cerniere evita di dover aggiungere all'esterno del corpo di alloggiamento componenti antiestetici o che non permetterebbero un’adeguata pulizia.
Le cerniere articolate in acciaio INOX sono generalmente utilizzate in coppia, ovvero per ogni apertura si installa una cerniera tipo L e una tipo R. Per carichi superiori, ad esempio porte di grandi dimensioni, possono essere integrate con cerniere aggiuntive di qualsiasi tipo.
Varianti di design
I portelli possono essere incassati, posizionati a filo o inclinati. Gli spessori massimi delle pareti e le misure delle curve per le strutture in lamiera riportati di seguito dipendono dal tipo di installazione.
- Flangia di fissaggio fissata al montante con asole perpendicolari all'asse della cerniera (vedi fig.1).
- Flangia di fissaggio fissata al montante con asole parallele all'asse della cerniera (vedi fig.2).
Le varianti di design rappresentano condizioni di installazione standard. Se la posizione di installazione della cerniera viene modificata o una delle due pareti ha uno spessore inferiore a s oppure b, le dimensioni massime ottenibili cambiano indipendentemente l'una dall'altra. Questo consente in alcuni casi di installare una cerniera su pareti di spessore superiore a quanto specificato senza dover scegliere la misura più grande. Si consiglia pertanto di procedere a una prova pratica o a una semplice verifica della progettazione tramite CAD.
| Descrizione | s1 max. | b1 | s2 | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7231-40 | 25 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 30 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 45 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 60 | 50 | 50 |
| Descrizione | s4 max. | b4 | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7231-40 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 25 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 45 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 30 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 60 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 50 | 50 |
A richiesta
- diversi materiali
- diverse finiture
- altri angolari di fissaggio
- altri angoli di apertura
- altri spessori max. delle pareti
- altri movimenti di sollevamento
Installazione e tipi di incernieramento
Le cerniere articolate in acciaio INOX possono essere installate sul corpo di alloggiamento con le asole dell'angolare di fissaggio orientate in direzione perpendicolare o parallela all'asse della cerniera, ottenendo così le due configurazioni di articolazione illustrate.
Opzioni di regolazione e fissaggio
Le cerniere articolate in acciaio INOX sono regolabili nei tre piani durante l'installazione. Questo consente ad esempio la compensazione delle tolleranze o l'applicazione delle necessarie forze di compressione per le guarnizioni.
Due piani sono regolabili tramite le asole parallele o perpendicolari negli angolari di fissaggio. Per correggere la posizione nel terzo piano è possibile usare le basi distanziali in acciaio INOX GN 2370.
Piastrine in acciaio INOX con fori filettati GN 2372 e piastrine in acciaio INOX con prigionieri filettati GN 2376 sono disponibili per il fissaggio delle cerniere.Queste ultime possono essere saldate o inserite dall'esterno attraverso la parete e fissate in posizione. Tutti gli accessori sono idonei all'uso con entrambi gli angolari di fissaggio.