MFB-S-SST Attrezzi di serraggio ad asta di spinta

con leva anti sgancio, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304.

Rivetti

Acciaio INOX AISI 304.

Asta di spinta

Acciaio INOX AISI 304.

Bussole guida

Acciaio INOX AISI 303.

Dado

Acciaio INOX AISI 304.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Leva anti sgancio

Acciaio INOX AISI 304.

Rivestimento leva anti sgancio

Poliuretano colore rosso.

Molla

Acciaio INOX AISI 302.

Puntale di serraggio

da ordinare separatamente

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Leva anti sgancio che ne previene aperture accidentali in presenza di forti vibrazioni.

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Gli attrezzi di serraggio MFB-SST assicurano un perfetto serraggio solo a spinta.

MFB-S-SST - Attrezzi di serraggio ad asta di spinta 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO