HSO Sensore di livello ottico

per liquidi traslucidi

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo

Ottone.

Prisma

Polisulfone.

Guarnizione di tenuta

NBR.

Esecuzioni standard

  • HSO: sensore con connettore DIN 43650 in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, con pressacavo e portacontatti incorporato. Grado di protezione IP65 come da tabella EN 60529  ).
  • HSO-KN: sensore con connettore M12x1, 4 poli con filetto in tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore nero, finitura mat. Grado di protezione IP67.

Per una corretta installazione vedi le avvertenze.

Temperatura operativa fluido (non congelati)

-30 / +110°C.

Temperatura ambiente

-30 / +55°C.

Pressione massima di esercizio

100 bar

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatto per il rilevamento di liquidi traslucidi all’interno di serbatoi anche di piccole dimensioni.

Il sensore ottico inserito all’interno del corpo in metallo comprende un prisma con diodo infrarosso e un dispositivo rilevatore.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo in acciaio INOX AISI 316.
  • Filettature NPT.
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio del connettore

  • Staccare il connettore dal sensore svitando la vite di fissaggio posta sul connettore stesso, estrarre il portacontatti e allentare il pressacavo.
  • Infilare il cavo nel connettore (connettore standard) e collegare i fili ai morsetti come riportato nelle istruzioni di camblaggio.
  • Montare a pressione il portacontatti nel connettore nella posizione desiderata.
  • Riavvitare il connettore al sensore e quindi serrare il pressacavo.
HSO - Connettore DIN 43650, con pressacavo e portacontatti incorporati 
Caratteristiche elettriche
DescrizioneCaratteristiche
Alimentazione15 – 35 Vcc
Corrente assorbita dal circuito interno10 mA
Carico massimo100 mA
Uscita elettricaPush - Pull
Caratteristiche elettriche e meccaniche

Funzionamento e manutenzione

In assenza di contatto con il liquido, il raggio infrarosso viene riflesso interamente dal prisma verso il ricevitore; quando invece il sensore è bagnato dal liquido l’indice di rifrazione del prisma si modifica e parte del raggio infrarosso viene disperso nel liquido stesso provocando la commutazione dell’uscita (Fig.1).

La quantità di luce riflessa si traduce nella misura del livello all’interno del serbatoio.

Si consiglia di verificare periodicamente lo stato della lente del sensore ottico e se necessario, procedere con la pulizia utilizzando liquidi non corrosivi.

Avvertenze

  • Minimo livello di liquido rilevabile: 10cm.
  • Il sensore può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente (Fig.1).
  • Nel montaggio verticale vi è la possibilità di falsare le rivelazioni del livello causa presenza di gocce residue sulla superficie del prisma.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO