HCL. Indicatori di livello

con armatura di protezione in alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Terminali di fissaggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro, in colore nero.

Armatura di base

Alluminio in colore naturale, ruotabile di 90° in caso di necessità.

Visiera di livello a colonna

Tubo trasparente in polimetilmetacrilato (PMMA).

Viti

Acciaio zincato con cava esagonale.

Guarnizioni di tenuta

OR in gomma sintetica NBR.

Mostrina graduata

In materiale plastico resistente a oli, grassi. Applicata all'armatura di base in alluminio a mezzo di una pellicola adesiva.

Temperatura massima di esercizio in continuo

70° C (funzionamento con olio e/o acqua).

Informazioni generali

Dati tecnici

In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, la saldatura ha resistito fino a: 30 bar (HCL.300), 25 bar (HCL.400) e 20 bar (HCL.500).

Per l'uso con fluidi diversi ed in particolari condizioni di pressione e temperatura interpellare il servizio tecnico ELESA.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Indicatori di livello a colonna con tubi ed estremità di fissaggio in materiali diversi per impego con fluidi speciali e/o ad alte temperature.
  • Viti in acciaio INOX AISI 316 o in ottone nichelato.
  • Galleggiante in tecnopolimero a base poliammidica in colore rosso per evidenziare il livello anche da lontano.
  • Indicatori di livello a colonna con interassi di fissaggio fino a 2.000 mm
  • Indicatori di livello olio a colonna HCL-E completi di galleggiante, con segnale di minimo livello, contatti normalmente chiusi (NC), normalmente aperti (NO) o di scambio.
  • Sensori di livello a posizione variabile, collocabili a piacere lungo l’asse dell'indicatore, con connettori a destra (DX) o a sinistra (SX), contatti normalmente chiusi (NC), normalmente aperti (NO) o di scambio.
  • Guarnizione di tenuta EPDM oppure in FKM tipo VITON®*.

* Marchio registrato dalla DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO