AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Chiusure con manopola e a camma in tecnopolimero autoestinguente, lega di zinco, acciaio INOX e Duroplasto.
Nella famiglia delle chiusure con manopola, includiamo le chiusure a levetta e le chiusure a camma in diversi materiali di produzione tra cui il tecnopolimero autoestinguente AE-V0, la lega di zinco, l'acciaio anche INOX. Diverse sono le manopole: in tecnopolimero, Duroplasto o acciaio INOX che si conformano a cinque lobi, per una presa sicura e confortevole oppure con scanalatura ad ampio passo, per una veloce ripresa in fase di rotazione.
Alcune esecuzioni di chiusure con manopola presentano diversi tipi di levette: piane, piegate o con battente di bloccaggio. Segnaliamo, nella stessa famiglia, le chiusure a camma con volantino disponibile in acciaio o in tecnopolimero. Le camme di queste chiusure, realizzate in acciaio zincato o in acciaio INOX AISI 304L, hanno un campo di serraggio di 10 mm. Il serraggio viene ottenuto mediante rotazione della chiusura in senso antiorario. Una guarnizione di tenuta interna impedisce l'ingresso di acqua nel portello.
Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle chiusure con manopola Ganter.