AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con collare o flangia, tecnopolimero
Manopola
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Collare o flangia
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina Colorata
Tecnopolimero, finitura mat.
Per l'ordinazione aggiungere al codice e alla descrizione l'indice del colore desiderato (C9, ..., C17).
Su richiesta e per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.
Esecuzioni standard
Boccola ottone, foro cieco liscio.
Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale in acciaio brunito secondo UNI 5929 (vite senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa). Compresa nella fornitura.
- MBR+C: collare neutro.
- MBR+CK: collare con indice triangolare.
- MBR+CGS: collare con graduazione standard, 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
- MBR+FK: flangia con indice triangolare.
- MBR+FGS: flangia con graduazione standard, 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
- MBR+FKP: flangia con indice triangolare. Vano posteriore per alloggiamento potenziometro.
- MBR+FGSP: flangia con graduazione standard, 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario. Vano posteriore per alloggiamento potenziometro.
Graduazioni di precisione, numerazioni e indice triangolare incisi a laser.
Ergonomia e design
La particolare bugnatura sulla corona della manopola, con struttura livellata a passo molto piccolo, permette una presa sicura e confortevole, offrendo all'operatore la possibilità di manovrare in maniera sensibile ed ergonomica e di riprendere la manopola durante la fase di rotazione rapida (o di avvitamento) senza la necessità di aggiustamenti angolari della mano e del polso.