MBR Manopole di regolazione bugnate

con collare o flangia, tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Manopola

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Collare o flangia

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Calottina Colorata

Tecnopolimero, finitura mat.

Per l'ordinazione aggiungere al codice e alla descrizione l'indice del colore desiderato (C9, ..., C17).

Su richiesta e per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.

Esecuzioni standard

Boccola ottone, foro cieco liscio.

Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale in acciaio brunito secondo UNI 5929 (vite senza testa con cava esagonale ed estremità a coppa). Compresa nella fornitura.

  • MBR+C: collare neutro.
  • MBR+CK: collare con indice triangolare.
  • MBR+CGS: collare con graduazione standard, 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
  • MBR+FK: flangia con indice triangolare.
  • MBR+FGS: flangia con graduazione standard, 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario.
  • MBR+FKP: flangia con indice triangolare. Vano posteriore per alloggiamento potenziometro.
  • MBR+FGSP: flangia con graduazione standard, 40 tratti, numerazione da 0 a 9 crescente ruotando la manopola in senso orario. Vano posteriore per alloggiamento potenziometro.

Graduazioni di precisione, numerazioni e indice triangolare incisi a laser.

Informazioni generali

Ergonomia e design

La particolare bugnatura sulla corona della manopola, con struttura livellata a passo molto piccolo, permette una presa sicura e confortevole, offrendo all'operatore la possibilità di manovrare in maniera sensibile ed ergonomica e di riprendere la manopola durante la fase di rotazione rapida (o di avvitamento) senza la necessità di aggiustamenti angolari della mano e del polso.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Diverse graduazioni (vedi Graduazioni).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO