AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec chaîne de retenue, symbole de charge, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire RAL 9005, finition mate.
Bracelet élastique
technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Joints d'étanchéité
Deux OR en caoutchouc synthétique NBR.
Chaînette de retenue
Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Anneau en acier INOX traité NERINOX.
Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.
Exécutions standards
- TP-C-LP: sans trou latéral.
- TP-CF-LP: avec trou latéral d'échappement.
Température maximum d'exercice en continu
60°C.
Symbole graphique "remplissage"
Selon les normes DIN.
Assemblage
L’assemblage à pression évite des opérations de vissage/dévissage.
Caractéristiques et applications
Le bracelet élastique, placé dans la rainure du bouchon prévue à cet effet, peut tourner librement. L’anneau à spires relie le bracelet à la chaînette.
Convient quand il est nécessaire d’éviter la perte du bouchon.