TP-C-LP Bouchons pour assemblage à pression

avec chaîne de retenue, symbole de charge, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire RAL 9005, finition mate.

Bracelet élastique

technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Joints d'étanchéité

Deux OR en caoutchouc synthétique NBR.

Chaînette de retenue

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

Exécutions standards

  • TP-C-LP: sans trou latéral.
  • TP-CF-LP: avec trou latéral d'échappement.

Température maximum d'exercice en continu

60°C.

Symbole graphique "remplissage"

Selon les normes DIN.

Assemblage

L’assemblage à pression évite des opérations de vissage/dévissage.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le bracelet élastique, placé dans la rainure du bouchon prévue à cet effet, peut tourner librement. L’anneau à spires relie le bracelet à la chaînette.

Convient quand il est nécessaire d’éviter la perte du bouchon.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Chaînette de longueurs différentes.
  • Bouchon avec câble de retenue CV-T   en polyéthylène couleur noire.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE