VDC-XX Volants

pour indicateurs de position, Duroplast

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noir, finition brillante.

Exécutions standards

Moyeu en acier bruni.

  • VDC-GXX: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.

Moyeu non percé, voir dans le tableau les diamètres max de perçage admis d' et d''.

  • VDC-GXX+I: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.

Moyeu non percé, voir dans le tableau les diamètres max de perçage admis d' et d''.

Poignée libre I.301+x en matière plastique thermodurcissable, couleur noire, finition brillante.

  • VDC-PXX+I: pour indicateurs avec mouvement à réaction fixe.

Bride postérieure et couronne dentée intérieure en technopolymère à base acétalique (POM). Vis et goupille d'ancrage en acier bruni.

Moyeu avec trou passant alésé H7.

Poignée libre I.301+x en matière plastique thermodurcissable, couleur noire, finition brillante.

Informations générales

Ergonomie

L'encoche postérieure intérieure (pour les modèles avec diamètre D ≥ à 125 mm) facilite la prise et la manœuvre du volant surtout dans les exécutions sans poignée libre.

Choisir l'indicateur (à commander séparément)

Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.

Voir aussi "Instructions de montage" pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle type Gou mouvement àréaction fixe type P.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Volants avec trous transversaux suivant EN 110  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.