GN 237.3-L-A4 Charnières à usage intensif

Pour environnements particulièrement agressifs, forme allongée dans le sens horizontal, acier INOX AISI 316

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Versions

  • Type A: avec alésages pour vis à tête fraisée
  • Type B: avec alésages pour vis à tête fraisée et dispositifs de centrage

Ailettes de charnière

Acier INOX AISI 316     A4

Finition grenaillée mate     GS

Axe de charnière

Acier INOX AISI 318LN

  • Nickelé
  • Avec graisse spéciale, conforme à la norme FDA, classe H1

Rondelles de calage

Acier INOX AISI 316Ti

Avec graisse spéciale, conforme à la norme FDA, classe H1

Informations

Informations

Les charnières GN 237.3-L-A4 à usage intensif, allongées dans le sens horizontal, sont conçues pour être utilisées dans des conditions difficiles. L'espacement des points de fixation et le nombre accru de trous de montage permettent un meilleur transfert des forces sur la surface de montage.

L'axe intégré des charnières permet de les utiliser dans des environnements soumis à de fortes vibrations et à des chocs importants.

Grâce aux matériaux utilisés, les charnières à usage intensif peuvent également être utilisées dans des environnements particulièrement agressifs. Les composants de la charnière et la lubrification garantissent une friction minimale et une usure réduite.

La charnière de type B est dotée de dispositifs de centrage qui empêchent tout glissement latéral en cas de charges élevées et protègent les vis de fixation contre toute force transversale inacceptable.

Accessoires

Accessoires

  • PCM-SP : Plaques d'espacement.
  • PCM-LS: Butées en caoutchouc.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.