AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Pour environnements particulièrement agressifs, forme allongée dans le sens horizontal, acier INOX AISI 316
Versions
- Type A: avec alésages pour vis à tête fraisée
- Type B: avec alésages pour vis à tête fraisée et dispositifs de centrage
Ailettes de charnière
Acier INOX AISI 316 A4
Finition grenaillée mate GS
Axe de charnière
Acier INOX AISI 318LN
- Nickelé
- Avec graisse spéciale, conforme à la norme FDA, classe H1
Rondelles de calage
Acier INOX AISI 316Ti
Avec graisse spéciale, conforme à la norme FDA, classe H1
Informations
Les charnières GN 237.3-L-A4 à usage intensif, allongées dans le sens horizontal, sont conçues pour être utilisées dans des conditions difficiles. L'espacement des points de fixation et le nombre accru de trous de montage permettent un meilleur transfert des forces sur la surface de montage.
L'axe intégré des charnières permet de les utiliser dans des environnements soumis à de fortes vibrations et à des chocs importants.
Grâce aux matériaux utilisés, les charnières à usage intensif peuvent également être utilisées dans des environnements particulièrement agressifs. Les composants de la charnière et la lubrification garantissent une friction minimale et une usure réduite.
La charnière de type B est dotée de dispositifs de centrage qui empêchent tout glissement latéral en cas de charges élevées et protègent les vis de fixation contre toute force transversale inacceptable.