SFP-LP Bouchons d’échappement

avec protection contre les éclaboussures et chaîne de retenue, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Couvercle

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur orange RAL 2004, finition semi-mate, symbole « OIL ».

Raccord fileté

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Bracelet élastique

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Chaînette de retenue

Câble à billes et extrémités de couplage en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau à deux torsades en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'extrémité au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4,8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Déflecteur

Technopolymère.

Exécutions standards

  • SFP-LP : sans filtre à air (déflecteur de couleur noire).
  • SFP+F-FIL-LP : avec filtre à air « tech-fil » en fil d'acier zingué pressé (déflecteur de couleur orange).
  • SFP+F-FOAM-LP : avec filtre à air « tech foam » en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ (déflecteur de couleur grise).

Température maximale de fonctionnement en continu

60 °C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Convient quand il est nécessaire d’éviter la perte du bouchon.

La bague élastique logée dans la gorge du capuchon peut tourner librement.

L’anneau torsadé relie la bague élastique à la chaînette

Les bouchons d'échappement SFP-LP sont munis d'un déflecteur qui empêche la sortie de l'huile (design d’origine ELESA) et sont donc particulièrement indiqués pour l'application sur des réservoirs où l'huile est soumise à de forts mouvements pouvant la projeter vers le bouchon d’échappement.

Données techniques

On peut déduire le débit d’air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

SFP+F-FOAM-LP - Avec filtre à air « tech-foam » 
SFP+F-FOAM-LP - Avec filtre à air « tech-foam » 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Chaînette de longueurs différentes.
  • Bouchon avec câble de retenue CV-T  en polyéthylène et acier INOX.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE