RE.F5-N Roulettes avec monture en acier pour charges mi-lourdes

Bandage en polyuréthane coulé

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bandage

Polyuréthane coulé, dureté 95 Shore A.

Corps central de la roue

Aluminium moulé sous pression.

Type de roulement

Moyeu avec roulements à billes.

Solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu.

Monture à platine fixe

En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 3000N.

Monture à platine pivotante

En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 3000N.

La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité.

Ne demande aucun entretien.

Elle est constituée de (voir fig.1):

  1. platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
  2. chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
  3. anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
  4. Goujon central: intégré à la platine rectifié à froid;
  5. organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse;
  6. anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015, disponible uniquement pour les exécutions SSL et SSF.

Frein

Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.

Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.

Ressort en acier au carbone trempé.

Pour agir sur le dispositif il faut faire pivoter le chariot sur lui-même.

Le frein est efficace et simple à utiliser: il est actionné et débloqué par une simple action du haut vers le bas effectuée avec la pointe du pied sur deux pédales indépendantes, ce qui garantit une excellente facilité de manœuvre.

Exécutions standards

  • PSL-N: monture à platine fixe, sans frein.
  • SSL-N: monture à platine pivotante, sans frein.
  • SSF-N: monture à platine pivotante, avec frein.
  • FSL-N: roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein.
  • FSF-N: roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, avec frein.
RE.F5-FSF-N - Monture à platine pivotante et trou passant central, avec frein 
Informations générales

Applications

Excellentes caractéristiques de résistance au roulement et à l'élasticité, haute résistance à l'usure et à la déchirure.

Pour plus d'informations, voir la fiche technique de la roue RE.F5.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE