VVO-85 Ventouses à soufflet rondes

Diamètre 85 mm, avec support, caoutchouc vulcanisé

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Ventouse en caoutchouc résistant à l’huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).

Support en aluminium anodisé.

Exécutions standards

  • VVO-85-T-A: caoutchouc résistant à l’huile.
  • VVO-85-T-N: caoutchouc naturel.
  • VVO-85-T-S: caoutchouc de silicone.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Elles sont spécialement conçues pour saisir des tôles minces ou des plaques de verre.

La ventouse bénéficie d'un traitement vulcanisé qui la rend plus résistante à l'abrasion et surtout aux forces de traction, tout en permettant au caoutchouc de se dégrader moins facilement sous l'effet de l'usure et en le rendant plus résistant aux agents environnementaux agressifs.

La configuration à soufflet permet à la ventouse de s'adapter à différentes surfaces, y compris les surfaces qui ne sont pas régulières, qui présentent des défauts de planéité ou inclinées, ce qui permet de l'utiliser dans différentes applications, y compris la manipulation de panneaux de bois (aggloméré ou bois pressé) ou de stratifiés en plastique.

La course effective du soufflet est de 21 mm.

Voir Données techniques des ventouses  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE