CFAX. Charnières

Goujon de rotation en technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Exécutions standards

  • CFAX-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFAX-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFAX-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFAX-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 215° (-35° + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFAX-CH - Trous passants, siège pour vis à tête hexagonale 
CFAX-CH - Trous passants, siège pour vis à tête hexagonale 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFAX-CH - Trous passants, siège pour vis à tête hexagonaleCFAX-CH - Trous passants, siège pour vis à tête hexagonaleCFAX-CH - Trous passants, siège pour vis à tête hexagonale
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFAX.40 B-M420018502402000100560
CFAX.40 SH-4130187029018002801370
CFAX.40 CH-4137134023015801801200
CFAX.49 B-M5400240044027601701320
CFAX.49 p-M5x1437030703602400200900
CFAX.49 SH-5300266031026003202240
CFAX.49 CH-5360248031022702501460
CFAX.65 B-M6640400069044002201400
CFAX.65 p-M6x18510580046045002203190
CFAX.65 SH-6520430072048002403760
CFAX.65 CH-6510370049052002602870
Autres exécution

Autres exécutions disponibles

CFK.: charnière fausse avec un seul corps.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.