AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
STP-PP Tiges pour pieds réglables
Technopolymère (polypropylène)
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP), renforcé de fibre de verre, adapté au contact avec des liquides acides ou basiques, couleur gris RAL 7024.
Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Caractéristiques et applications
Les tiges en polypropylène sont particulièrement indiqués pour les secteurs où elles peuvent être exposées à des agents chimiques et/ou à des lavages fréquents avec des solutions détergentes acides ou basiques, comme dans l'industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire, textile et papetière.
- Résistance à la corrosion.
- Résistance aux agents chimiques (voir tableau).
- Résistance mécanique élevée.
- Légèreté : convient pour des applications nécessitant une réduction du poids.
- Solution rentable (voir graphique)