AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
HCK-S Indicateurs de niveaux électriques
avec capteur ou sonde de température
Extrémités de fixation
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre en couleur noire.
Protection de base
Aluminium en couleur naturelle.
Plaquette graduée
Aluminium laqué blanc. Peut être enlevée avant l'assemblage pour tracer des lignes de niveau ou des mots.
Équerre avec connecteur mâle
Parfaitement étanche, avec capteur de température MAX (80 °C) et/ou sonde de température.
- connecteur DIN 43650 C en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire.
- connecteur M12x1, 4 pôles avec filetage en technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94-V0 renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Pour une installation correcte voir les Instructions.
Connecteur femelle (DIN 43650 C)
Avec serre-câble et porte-contacts incorporés. Sortie frontale ou axiale (haute ou basse) qui offre une protection totale contre les jets d'eau (degré de protection IP 65 selon tableau EN 60529).
Exécutions standards
Voir le tableau pour la configuration.
Caractéristiques et applications
L’indicateur de niveau HCK-S avec la sortie latérale du connecteur permet de réduire au minimum le niveau d’intervention du capteur.
En cas d’utilisation d’une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1.
Données techniques
Au cours de tests de laboratoire effectués pendant un temps relativement limité avec les liquides suivants à une température de 23°C: huile minérale type CB68 (selon ISO 3498) pour HCK, huile minérale type CB68 (selon ISO 3498) eau ou solutions contenant eau/ glycoles ( 50%) pour HCK-GL, des valeurs d'étanchéité supérieures à 35 bars ont été obtenues.
En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.
Fonctionnement du capteur de température MAX
- NO: le contact électrique se ferme une fois que la température pré-déterminée de 80°C est atteinte.
- NC: le contact électrique s'ouvre une fois que la température pré-déterminée de 80°C est atteinte.
| Caractéristiques électriques | Capteur de température MAX | |
|---|---|---|
| Alimentation | AC/DC | |
| Contacts électriques | NO normalement ouverts | |
| NC normalement fermés | ||
Tension / Intensité de courant maximum | 250 Vac - 2 A | (pour charges résistives) DIN 43650 C |
| 115 Vac- 3A | ||
| 24 Vdc - 3 A | ||
| 12 Vdc - 4 A | ||
| 30 Vac, 30 Vdc | KN | |
| Gamme de tensions (Type KN) | <30 Vac, <30 Vdc | |
| Intensité de courant minimale | 50 mA | |
| Presse-câble | Pg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm) | |
| Section conducteurs | Max. 1.5 mm2 | |
Fonctionnement de la sonde électrique de température (STL)
Le principe de fonctionnement de la sonde de température se base sur la variation de la valeur de résistance de l'élément en platine. Le résistor a une résistance de 100 ohm à une température de 0°C et une résistance nominale de 138.4 ohm à 100°C.
La relation entre température (T) et résistance (R) est à peu près linéaire en présence d'un écart de température limité, par exemple, si l'on considère que de 0° et 100°C la relation est linéaire, l'erreur d'approximation à 50°C est de 0.4°C.
Si une mesure plus précise est nécessaire, il faut intervenir sur la courbe résistance/température en la rendant plus linéaire selon la relation indiquée à la norme ITS 90 - International Temperature Standard 90. Dans le graphique, la relation résistance/température obtenue au cours de tests de laboratoire, mesure directement la valeur de résistance sur les contacts. Nous vous suggérons toutefois, de caler le système afin de compenser d'éventuelles dissipations de chaleur et la résistance des câbles.
La variation de température de 1 °C entraîne une variation de la résistance de la sonde de 0,384 ohm. Par conséquent, la plus petite erreur de mesure de la résistance (si par exemple, on ne tient pas compte de la résistance des câbles de connexion à la sonde) se traduit pas une erreur significative de la mesure de la température.
De plus, afin d'éviter des erreurs de signal en sortie de la sonde, dus à des interférences externes, il est important de tenir les câbles de la sonde loin des câbles électriques, des moteurs, des mécanismes électriques et des autres dispositifs qui peuvent causer des interférences magnétiques et électriques. Nous vous suggérons d'adopter des câbles à blindage totale.
De plus, lors de l’utilisation de câbles de connexion longs, s’assurer que le dispositif de mesure et de réception du signal soit préparé pour compenser la résistance propre aux câbles.
| Caractéristiques électriques | Sonde de température |
| Alimentation | AC/DC |
| Courant maximum | 1 mA |
| Presse-câble | Pg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm) |
| Section conducteurs | Max. 1.5 mm2 |
| Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques. | |
Exécutions spéciales sur demande
- Voyant de niveau à colonne transparente en méthacrylate de méthyle (PMMA) pour utilisation max 70°C.
- Indicateurs avec visibilité de niveau (valeur « e ») jusqu'à 1429 mm et trous de fixation avec entraxes (valeur « f ») jusqu'à 1500 mm.
- Joints d'étanchéité en matière spéciale selon les spécificités du client.
- Vis spéciale avec robinet en laiton nickelé à monter sur l'extrémité inférieure pour maintenance éventuelle qui permet le retrait de l'indicateur.
Accessoires sur demande
FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 4 pôles.
Instruction d’assemblage du connecteur femelle
- Détachez le connecteur de l’indicateur en dévissant la vis de fixation placée sur le connecteur, enlevez le porte-contact et desserrer le serre-câble.
- a) HCK-ST: enficher le câble dans le connecteur (connecteur standard) et relier les fils au système de support 3 et à la masse (4) pour le fonctionnement du capteur de température MAX. b) HCK-STL: enficher le câble dans le connecteur (connecteur standard) et relier les fils au système de support 3 et à la masse (4) pour le fonctionnement de la sonde de température
- Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
- Revissez le connecteur à l’indicateur et ensuite serrez le serre-câble.