AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
M.1053-P-CLEAN Poignées tubulaires désaxées
Entraxe réglable, technopolymère et aluminium, nettoyabilité maximale
Supports latéraux passants
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate.
Pour éviter la rotation du tube, vissez jusqu'à la butée la vis autotaraudeuse ø3,9x6,5 disposée à l'intérieur du support.
Calottes de fermeture
- ECS.T: Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate, assemblage à pression (Fig.1).: Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Bouchons de fermeture latéraux
Technopolymère à base de polyamide (PA), finition mate.
Assemblage
Trou passant pour assemblage frontal ou postérieur au moyen de vis avec tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous du commerce.
Exécution standard
- Tube en aluminium, revêtement en couleur blanche semblable à RAL 9002, supports et calottes de fermeture en couleur blanche semblable à RAL 9002 (CLEAN).
Données techniques
Les poignées sont caractérisées par un entraxe de fixation variable, les supports latéraux étant réglables sur le tube au moyen de la vis de fixation.
Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.
Exécutions spéciales sur demande
- Longueurs différentes.
Accessoires sur demande
- ECS.T: calotte de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA), blanche RAL 9002, finition mate, assemblage à pression (voir tableau). Pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs